Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
249-141
Codice componente
|
---|
249-141 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
715.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni |
Loading...
Serie conforme | 249 | Colore | Grigio | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Corrente nominale(A) | 6 | Tensione nominale(V) | 630 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 249 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Peso(g) | 3.2 |
Tipo di accessorio | Modulo per connettore maschio di prova | Collegamento (componenti) | Terminale a molla | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo con connettore maschio di prova di tipo L, il codice articolo è il seguente: 249-141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 249-141.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali