Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
771-9993/106-101 |
771-9993/106-201 |
771-9993/106-301 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1 | Presa | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Presa | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - |
Loading...
Colore | Nero | Diametro cavo(mm) | 3 x 1.5mm | N. di fili | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 250 | Numero totale di pin | 2 + PE |
Tipo di cavo | H05VV-F | Codifica | A | Tipo di connettore | Presa, dritta |
Tipo di connettore (categoria) | Cavo di rete | Connettore / ingresso tipo A | Presa di rete | Connettore / uscita tipo B | Cavo, a estremità aperta |
Materiale (dettagli) | PVC | Contatto conduttore (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali