Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
771-9993/006-101 |
771-9993/006-201 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Lunghezza cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 x 1.5 | 1 | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 3 x 1.5mm | 2 |
Loading...
Colore | Nero | Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) | 1.5 | N. di fili | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 250 |
Tensione nominale (dettagli)(VAC) | 250 | Numero totale di pin | 3 + PE | Tipo di cavo | H05VV-F |
Tipo (varie) | Jack / Spina | Codifica | A | Tipo di connettore | Connettore maschio, dritto |
Tipo di connettore (categoria) | Cavo di rete | Connettore / ingresso tipo A | Presa di rete | Connettore / uscita tipo B | Spina di rete |
Materiale (dettagli) | PVC | Contatto conduttore (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali