Porta di resistenza aperta con 8 resistenze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

289-114

Codice componente
289-114
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale max(mm²) 2.5 Sezione trasversale min(mm²) 0.08 Temperatura max(°C) +40
Temperatura min(°C) -25 Tensione di esercizio 40V/AC/DC Misura prodotto (profondità)(mm) 65.5
Misura prodotto (altezza)(mm) 31.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 47 Compatibile con serie CAGE CLAMP® Serie 236
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo porta di resistenza

Si trova sulla pagina di Porta di resistenza aperta con 8 resistenze, il codice articolo è il seguente: 289-114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289-114.

Supporto tecnico