Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
730-106 |
730-123 |
730-126 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Numero totale di pin | Caratteristiche clip per connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Grigio | 6 | - | |||
168.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | Arancione | 3 | Manicotto di montaggio | |||
145.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Grigio | 6 | Manicotto di montaggio |
Loading...
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.75 | Temperatura max(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -60 | Corrente nominale(A) | 6 | Tensione nominale(V) | 400 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–9 | Materiale di isolamento | PA 6.6 | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Tipo di connettore (categoria) | Clip per connettore | Materiale contatto | Ottone con stagnatura | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero totale di pin
Caratteristiche clip per connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali