Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
282-424
Serie conforme | 282 | Colore | Arancione | Corrente nominale(A) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 282 |
Peso(g) | 2.854 | Tipo di accessorio | Ponticello | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Ponticello adiacente 282, il codice articolo è il seguente: 282-424.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 282-424.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali