Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
283-409
Serie conforme | 283 | Colore | Grigio | Corrente nominale(A) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 13 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 24 | Serie (accessori per morsetti seriali Wago) | 283 |
Peso(g) | 9.91 | Tipo di accessorio | Ponticello a due poli isolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Ponticello per poli alternati 283, il codice articolo è il seguente: 283-409.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 283-409.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali