Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-5402/030-010 |
756-5402/030-020 |
756-5402/040-020 |
756-5402/050-010 |
756-5402/060-010 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 39 giorni | 4.3 | 3 | |||
375.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 4.3 | 3 | |||
397.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 39 giorni | 4.7 | 4 | |||
420.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 32 giorni | 5 | 5 | |||
659.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 6.5 | 5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Temperatura massima(°C) | -50 |
Temperatura minima(°C) | +90 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 |
Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Ideale per catene portacavi | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
N. di pin (RJ)
Attributi opzionali