Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-5202/030-010 |
756-5202/030-020 |
756-5508/030-010 |
756-5508/030-020 |
756-5508/040-020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cable rated voltage (V) | Diametro cavo (mm) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 60 | 4.3 | 3 | |||
352.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 60 | 4.3 | 3 | |||
341.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 250 | 4.3 | 3 | |||
368.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 250 | 4.3 | 3 | |||
420.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 250 | 4.7 | 4 |
Loading...
Connector type | M8 | CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Temperatura massima(°C) | -50 | Temperatura minima(°C) | +90 |
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Ideale per catene portacavi | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Cable rated voltage(V)
Diametro cavo(mm)
N. di pin (RJ)
Attributi opzionali