Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Valore nominale IP | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Tipo connettore | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 6 giorni | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | [Altro] Cavo, estremità aperta | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Viola | B | Profibus | Connettore maschio, angolo retto | Resistenza all'olio | |||
94.11 € | 1 | 8 giorni | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | [Altro] Cavo, estremità aperta | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Viola | B | Profibus | Connettore maschio, angolo retto | Resistenza all'olio | |||
140.04 € | 1 | 6 giorni | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | [Altro] Cavo, estremità aperta | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Viola | B | Profibus | Connettore maschio, angolo retto | Resistenza all'olio | |||
235.28 € | 1 | 6 giorni | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | [Altro] Cavo, estremità aperta | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Viola | B | Profibus | Connettore maschio, angolo retto | Resistenza all'olio | |||
71.69 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
103.07 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
156.85 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
263.29 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
105.31 € | 1 | 8 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
140.04 € | 1 | 6 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
190.47 € | 1 | 8 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
296.92 € | 1 | 6 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Verde | D | Ethernet | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
71.69 € | 1 | 25 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Giallo | B | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Resistente ai raggi UV | |||
96.35 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Giallo | B | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Resistente ai raggi UV | |||
140.04 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Giallo | B | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Resistente ai raggi UV | |||
218.48 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Giallo | B | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Resistente ai raggi UV | |||
67.21 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
100.83 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
162.45 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
280.11 € | 1 | 25 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
107.55 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
184.87 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
319.33 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
588.24 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
33.60 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
54.89 € | 1 | 6 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
67.21 € | 1 | 32 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
112.04 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore maschio, angolo retto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | Ideale per catene portacavi | |||
36.96 € | 1 | 8 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 250 | 0.2 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Connector type | M12 | Corrente nominale(A) | 4 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Length(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Valore nominale IP
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Tipo connettore
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali