Cavo rotondo VIP-CAB-FLK20 / FR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2900141

Codice componente
2900141
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.60 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore ad angolo retto Lunghezza cavo(m) 1.50 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.14
Temperatura massima(°C) +50 Temperatura minima(°C) -20 Numero di pin 20
Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V) 60 Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Connettore a bordo scheda Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore a bordo scheda Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo rotondo VIP-CAB-FLK20 / FR, il codice articolo è il seguente: 2900141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900141.

Supporto tecnico