Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2896254
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 35.6 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 62.6 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 89.7 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Materiale | Policarbonato (PC) | Tipo di alloggiamento (categoria) | Alloggiamento su guida DIN |
Compatibile con (dettagli) | BC 35.6 | Tipo (varie) | Sezione inferiore |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida BC 35.6 UT HBUS, il codice articolo è il seguente: 2896254.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2896254.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali