Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2279020
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 12.5 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 114.5 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio chiaro | Materiale | Poliammide | Tipo di alloggiamento (categoria) | Alloggiamento su guida DIN |
Numero di pin | 12 | Tipo (varie) | Alloggiamento completo con 3 livelli di collegamento su ciascun lato. |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida ME MAX 12.5, il codice articolo è il seguente: 2279020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2279020.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali