Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3012300 |
3012310 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 8 | 105.6 | ||
420.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 12 | 125 |
Loading...
Color | Grigio | AWG | 26 - 14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.14–2.5 | Tensione nominale(V) | 250 |
Corrente nominale(A) | 10 | N. di file | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 59 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a più porte | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali