Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 29 | Color | Grigio | AWG | 26 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.3 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 2,5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 8 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 87.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.3 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Distributore del potenziale | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali