Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0719113 |
0719126 |
0719139 |
0719142 |
3001501 |
3001514 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Livello di contaminazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 108.93 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 17 giorni | Arancione | 24–12 | 0,2 - 4 | - | |
- | 114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 56 giorni | Giallo | 24–12 | 0,2 - 4 | - | |
- | 114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 54 giorni | Rosso | 24–12 | 0,2 - 2,5 | - | |
- | 108.93 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 47 giorni | Verde | 24–12 | 0,2 - 4 | - | |
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 24–14 | 0,2 - 4 | 3 | ||
93.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Blu | 24–14 | 0,2 - 4 | 3 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Livello di contaminazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali