Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1524200

Codice componente
1524200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.20 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore maschio, dritto Lunghezza(m) 1.5
Diametro esterno(mm) 1.27 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 3
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Nero
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, dritto
Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-Y, il codice articolo è il seguente: 1524200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1524200.

Supporto tecnico