Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1538762 |
1538924 |
1555693 |
1555716 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 0.6 | 1.17 | 0.25 | - | 24 | M8 | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | ||
24.48 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | 1.27 | 0.34 | - | 250 | M5 | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì | ||
23.65 € | 8 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | 0.5 | - | - | -25–80 | 250 | M12 | - | - | - | CuSn | Ni/Au | Cavo per sensore/attuatore | - | |||
28.60 € | 7 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | 1.75 | 0.75 | - | 250 | M12 | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Sì |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Colore cavo | Nero | Materiale guaina | PUR |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Merci industriali
Attributi opzionali