• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cavo per sensore / attuatore SAC-4P-5,0-28 R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1407321

Codice componente
1407321
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.20 €

4 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Cavo, estremità aperta Gamma temperatura(°C) -50 – +120
Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 250
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero Materiale contatto CuSn
Superficie di contatto Au Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo per sensore/attuatore
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 PE-X

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P-5,0-28 R, il codice articolo è il seguente: 1407321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407321.

Supporto tecnico