Cavo per sensore / attuatore SAC-8P, maschio dritto M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407286
1415718
1415719
1522493
1522503
1522516
1522529
1522671
1522707
1522778
1522781
1522794
1522985
1522998
1526981
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Valore nominale IP Codifica Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale contatto Materiale guaina Superficie di contatto Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 Merci industriali

110.30 €

2 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Maschio dritto] connettore maschio, dritto----40 – +105-----CuSn-AuCon schermaturaCavo per sensore/attuatorePE-X-

28.50 €

7 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto----40–80-----CuZn-Au-Connettore per sensore/attuatore (assemblato)PVC-

38.50 €

5 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto----40–80-----CuZn-Au-Connettore per sensore/attuatore (assemblato)PVC-

22.78 €

8 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto1.51.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

27.05 €

7 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

32.75 €

6 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

47.00 €

4 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

37.86 €

5 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto0.31.170.25-IP65A-Connettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

45.55 €

4 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto-1.170.25-IP65A-Connettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

32.55 €

6 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto1.51.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

38.70 €

5 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

67.40 €

3 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

58.95 €

4 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto1.51.170.25-IP65A-Connettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

65.10 €

3 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, drittoconnettore femmina, dritto-1.170.25-IP65A-Connettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

46.90 €

5 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.170.25-IP65ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore maschio, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di pin 8 Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V AC) 30
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero

Supporto tecnico