Pressacavo G-INS-NPT 3 / 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411184

Codice componente
1411184
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.37 €

15 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 18 Diametro morsetto(mm) 13 Lunghezza filettatura(mm) 13
Dimensioni chiave(mm) 30 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -40
Valore nominale IP IP68 Colore Argento Accessorio (contenitori) Pressacavo
Materiale Metallo Tipo filettatura 3/4"

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-NPT 3 / 4, il codice articolo è il seguente: 1411184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411184.

Supporto tecnico