Cavo SAC-3P, spina, profilo dritto M12, connettore valvola CI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1400782

Codice componente
1400782
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.16 €

1 Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²) 0.5 Collegamento lato A (sensori/attuatori) Connettore solenoide tipo A Collegamento lato B (sensori/attuatori) Spina M12, profilo dritto
Tipo di connettore Spina, angolo retto Prodotti per uso industriale

Si trova sulla pagina di Cavo SAC-3P, spina, profilo dritto M12, connettore valvola CI, il codice articolo è il seguente: 1400782.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1400782.

Supporto tecnico