Modulo di interfaccia VIP-2 / SC / PDM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2315256
2315269
2315272
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)

36.35 €

6 7 giorni 2, 16

40.60 €

5 7 giorni 2, 24

47.40 €

4 7 giorni 2, 32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Temperatura max(°C) +50
Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8 Connettore (controllo) Viti
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-VIP Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + 2 barre di connessione

Supporto tecnico