Modulo passivo FLKM-2FLK14 / KDS3-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2295062

Codice componente
2295062
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.40 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Connettore IDC/FLK Idoneo per Siemens SIMATIC® S7-300 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKM
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento

Si trova sulla pagina di Modulo passivo FLKM-2FLK14 / KDS3-MT, il codice articolo è il seguente: 2295062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2295062.

Supporto tecnico