Modulo di trasferimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2962683

Codice componente
2962683
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.37 €

1 Disponibile 18 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 40 Dimensione verticale(mm) 53
Larghezza(mm) 95 Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20
Tensione di esercizio(VAC) 60 Corrente di esercizio(A) Max 1 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-Modul UM45
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore con tre porte

Si trova sulla pagina di Modulo di trasferimento, il codice articolo è il seguente: 2962683.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2962683.

Supporto tecnico