Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2943767
Codice componente
|
---|
2943767 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
742.24 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | Preventivo |
Loading...
Tensione nominale (dettagli)(VDC) | 24 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 250 | Capacità di commutazione (max.)(VA) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 | Tipo di contatto | 1 scambio | Tipo di relè (categoria) | Componente relè |
Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo relè multipli EMUG 45, il codice articolo è il seguente: 2943767.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2943767.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali