Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1259010150 |
1259010300 |
1259010500 |
1259011000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.57 € | 1 | 69 giorni | 1.5 | |||
97.77 € | 1 | 39 giorni | 3 | |||
105.97 € | 1 | 4 giorni | 5 | |||
126.38 € | 1 | 39 giorni | 10 |
Loading...
Numero di poli | 12 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Terminale conduttore scoperto | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo | Ad angolo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico, lato scatola | Altro | Tipo di contatto a innesto, lato scatola | Femmina (bus) | Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola | Ad angolo |
Materiale guaina del cavo | PUR (poliuretano) | Senza alogeni | No | Colore guaina del cavo | Nero |
Con indicazione LED | No | Con schermatura | No | Tipo di cavo | Nucleo multiplo |
Materiale corpo del contatto | Altro | Materiale della superficie di contatto | Au | Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa | -25 - 70 |
Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento | -5 - 70 | Corrente nominale di ingresso | 3 | Tensione nominale | 60 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali