Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Materiale | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Tipo di superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.80 € | 1 | 4 giorni | 120 | 120 | 80 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
573.75 € | 1 | 4 giorni | 380 | 160 | 120 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
449.85 € | 1 | 4 giorni | 250 | 250 | 120 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
359.12 € | 1 | 4 giorni | 190 | 190 | 100 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
342.55 € | 1 | 4 giorni | 150 | 190 | 90 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
274.88 € | 1 | 4 giorni | 150 | 150 | 90 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
262.32 € | 1 | 4 giorni | 120 | 150 | 80 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
677.35 € | 1 | 4 giorni | 400 | 250 | 130 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
277.05 € | 1 | 4 giorni | 120 | 120 | 80 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
302.65 € | 1 | 4 giorni | 120 | 150 | 80 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
363.92 € | 1 | 4 giorni | 150 | 150 | 90 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
381.35 € | 1 | 4 giorni | 150 | 190 | 90 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
407.35 € | 1 | 4 giorni | 190 | 190 | 100 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
512.25 € | 1 | 4 giorni | 250 | 250 | 120 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
789.68 € | 1 | 4 giorni | 400 | 250 | 130 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
586.55 € | 1 | 4 giorni | 380 | 160 | 120 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
427.85 € | 1 | 4 giorni | 152 | 229 | 133 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
459.52 € | 1 | 4 giorni | 152 | 229 | 133 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
541.85 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
541.85 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
497.68 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
677.60 € | 20 | 4 giorni | 152 | 229 | 133 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
615.92 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
615.92 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
566.15 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
577.52 € | 1 | 4 giorni | 152 | 229 | 133 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
655.20 € | 40 | 29 giorni | 152 | - | - | - | - | Altro | |||
655.20 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
602.15 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
819.85 € | 20 | 4 giorni | 152 | 229 | 133 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
745.45 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
745.45 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
684.88 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
556.72 € | 1 | 4 giorni | 260 | 260 | 150 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
597.85 € | 1 | 5 giorni | 260 | 260 | 150 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
721.92 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
721.92 € | 40 | 16 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
663.52 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
882.00 € | 20 | 4 giorni | 260 | 260 | 150 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
821.45 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
821.45 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
754.80 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
740.88 € | 1 | 4 giorni | 260 | 260 | 150 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
873.35 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
873.35 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
802.55 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
1,035.92 € | 20 | 4 giorni | 260 | 260 | 150 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
993.75 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
993.75 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
913.28 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
645.60 € | 1 | 4 giorni | 260 | 260 | 200 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
679.12 € | 1 | 4 giorni | 260 | 260 | 200 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
773.52 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
773.52 € | 40 | 16 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
710.72 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
939.60 € | 20 | 4 giorni | 260 | 260 | 200 | Acciaio inox | IP66 | Altro | |||
879.68 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
879.68 € | 40 | 29 giorni | 260 | 260 | 200 | - | - | Senza trattamento | |||
808.48 € | 40 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
839.35 € | 1 | 4 giorni | 260 | 260 | 200 | Acciaio inox | IP66 | Altro |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Materiale
Funzione di protezione (resistenza ambientale)
Tipo di superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali