Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZP-ASA/24 |
ZP-ASA/230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Idoneo per unità di contatto principale di corrente max. (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.40 € | 1 | 3 giorni | 24 | 15 | ||
41.40 € | 1 | 3 giorni | 230 | 2.1 |
Loading...
Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) | 1 | In allegato alla consegna | falso | Larghezza gruppo (TE) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione nominale(A) | 0 | Numero di interruttori per segnalazione di guasto | 0 | Raccordo del dispositivo | Altro |
Attrezzatura aggiuntiva | Sgancio dello shunt (per interruttore di potenza) | Tipo di tensione per attuazione | AC | Numero di contatti normalmente chiusi | 1 |
Numero di contatti normalmente aperti | 1 | Numero di contatti di commutazione | 0 | Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra | falso |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali