Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR22101C |
8MR22102C |
8MR22103C |
8MR22104B |
8MR22104C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Dettagli tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.67 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Cavo con guaina AC | 2 × 1,5 mm2 con presa e spina | |
45.67 € | 1 | Disponibile | Preventivo | Cavo con guaina AC | AWG 16 con presa | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Cavo con guaina DC | 2 × 1,5 mm2 con presa e spina | |
36.60 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Cavo DC | AWG 16 con presa | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Cavo DC | AWG 16 con presa e spina |
Loading...
IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Spina | Classificazione di efficienza energetica | Non si applica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Dettagli tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali