Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Materiale corpo | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | IP nominale | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Foro quadrato | Tipo quadrato | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Foro quadrato | Tipo quadrato | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 - 415 AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 8.03 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ø16 | Tipo rotondo | Blu | - | 9 | 19 | 50 | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
- | 8.03 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Ø16 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 9 | 19 | 50 | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Ø16 | Tipo rotondo | Rosso | - | 9 | 19 | 50 | plastica | -25 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
6.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 29.5 | 29.5 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Viti, LED esterno | ||
6.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 29.5 | 29.5 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
6.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 29.5 | 29.5 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
6.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 29.5 | 29.5 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 29.5 | 29.5 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 29.5 | 29.5 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 29.5 | 29.5 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
7.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 29.5 | 29.5 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
- | 45.52 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø30 | Tipo rotondo | Rosso | LED | 38 | 38 | - | Plastica, metallo | -25 | +70 | - | - | 38 | 31.1 | 4.2 | 38 | IP66, IP67, IP69/IP69K | Rosso | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø30 | Tipo rotondo | Trasparente | LED | 38 | 38 | - | Plastica, metallo | -25 | +70 | - | - | 38 | 31.1 | 4.2 | 38 | IP66, IP67, IP69/IP69K | Trasparente | - | |
28.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
28.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
28.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | 230 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | 230 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | 230 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
- | 26.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 25.55 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 26.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 27.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 26.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 25.55 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 33.21 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 33.21 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 34.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 32.15 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 33.21 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 34.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 33.21 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 34.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 32.15 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Ambra | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 34.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 33.21 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 36.43 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 34.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 33.21 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Trasparente | - | 40 | 30 | - | plastica | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
30.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
30.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 29.5 | 29.5 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
38.57 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | metallo | - | - | - | 230 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
35.36 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | metallo | - | - | - | 230 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
38.57 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Bianco | - | 40 | 30 | - | metallo | - | - | - | 230 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | ||
- | 30.00 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Ambra | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 27.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Rosso | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite | |
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Giallo | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 30.00 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Verde | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Morsetto a molla | |
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Ø22 | Tipo rotondo | Blu | - | 40 | 30 | - | metallo | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | terminale a vite |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Mounting Hole Size
Shape
Color
Light Source
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Materiale corpo
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
IP nominale
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali