Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3UG4501-1AW30 |
3UG4511-1BP20 |
3UG4513-1BR20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Durata | Vita elettrica | Isteresi | Tensione di esercizio (gamma) | Sensibilità (kΩ) | Tipo di contatto | Funzioni (relè) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10000000 | 100000 | - | 24 - 240 V DC/AC | 2 - 200 | SPDT-CO | Monitoraggio del livello dei fluidi | Monitoraggio del livello di riempimento | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 320 - 500 V AC | - | DPDT-CO | Sequenza delle fasi | Relè di monitoraggio per tensioni di rete e trifase | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10000000 | 100000 | 5% | 160 - 690 V AC | - | DPDT-CO | Sequenza di fase, errore di fase, asimmetria, sottotensione | Relè di monitoraggio per tensioni di rete e trifase |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 92 | Larghezza(mm) | 22.5 | Dimensione spessore(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 86 | Intervallo di regolazione (amperaggio) | 1 - 3 A | Temperatura min.(°C) | -25 |
Temperatura max.(°C) | +60 | IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Durata
Vita elettrica
Isteresi
Tensione di esercizio (gamma)
Sensibilità(kΩ)
Tipo di contatto
Funzioni (relè)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali