Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RS18001AP00 |
3RS18001BP00 |
3RS18001BW00 |
3RS18001HP01 |
3RS18002BP00 |
3RS18002HP01 |
3RS18002HW00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo di contatto | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 83 | 1 scambio | Viti | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 92 | 2 scambi | Viti | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 92 | 2 scambi | Viti | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 102 | 3 scambi | Viti | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 94 | 2 scambi | Connettore caricato a molla | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 103 | 3 scambi | Connettore caricato a molla | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 103 | 3 scambi | Connettore caricato a molla |
Loading...
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +60 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 | Quantità(pz.) | 1 | IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo di contatto
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali