Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR60005DE40 |
8MR64005VE45 |
8MR64005VE67 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 340 | 420 | 83 | IP44 | |
83.36 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 287 | 287 | 85 | IP54 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 361 | 361 | 96 | IP54 |
Loading...
Tipo prodotto | Filtro di scarico del pannello superiore | Temperatura min.(°C) | -10 | Temperatura max.(°C) | +55 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio chiaro |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali