Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR60000AM40 |
8MR60000AM67 |
8MR60000CF25 |
8MR60000CF30 |
8MR60000CF45 |
8MR60000CF67 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | IP nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 326 | 326 | IP54 | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | - | 292 | 292 | IP54 | |
64.76 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | +55 | 116 | 116 | IP55 | |
70.05 € | 1 | Disponibile | Preventivo | +55 | 169 | 169 | IP55 | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | +55 | 215 | 215 | IP55 | |
79.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | +55 | 281 | 281 | IP55 |
Loading...
Tipo prodotto | Tampone filtrante | Temperatura min.(°C) | -10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
IP nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali