Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU1100-0AB20-1CA0
Codice componente
|
---|
3SU1100-0AB20-1CA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Colore involucro/pulsante | Etichette serigrafia | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Tensione di commutazione (V) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Tipo di contatto | IP nominale | Posizione interruttore | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Tipo di illuminazione | Materiale | Tipo di montaggio | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 22 | Rosso | 40 | 30 | Rosso | Nessuno | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x Acceso/(Spento) | Viti | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Materiale
Tipo di montaggio
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Colore involucro/pulsante
Etichette serigrafia
Durata
Vita elettrica
Tensione di commutazione(V)
Tipo di contatto
IP nominale
Posizione interruttore
Attacco (componenti)
Funzioni (interruttori)
Tipo di illuminazione
Caratteristiche interruttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali