Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU1060-0JA60-0AA0
Codice componente
|
---|
3SU1060-0JA60-0AA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Colore involucro/pulsante | Etichette serigrafia | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Tensione di commutazione (V) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Tipo di contatto | IP nominale | Posizione interruttore | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Tipo di illuminazione | Materiale | Tipo di montaggio | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 30 | Bianco | 38 | 38 | Bianco | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | Spingere |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Si trova sulla pagina di Pulsante, il codice articolo è il seguente: 3SU1060-0JA60-0AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU1060-0JA60-0AA0.
Configura
Proprietà di base
Vita elettrica
Misura prodotto (diam.)(mm)
Tensione di commutazione(V)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Tipo di contatto
Posizione interruttore
Materiale
Tipo di montaggio
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Colore involucro/pulsante
Etichette serigrafia
Durata
IP nominale
Attacco (componenti)
Funzioni (interruttori)
Tipo di illuminazione
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SU1000-0AB10-0AA0 |
3SU1000-0AB40-0AA0 |
3SU1000-0AB60-0AA0 |
3SU1060-0JB20-0AA0 |
3SU1060-0JB30-0AA0 |
3SU1060-0JB40-0AA0 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Colore involucro/pulsante | Etichette serigrafia | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Tensione di commutazione (V) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Tipo di contatto | IP nominale | Posizione interruttore | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Tipo di illuminazione | Materiale | Tipo di montaggio | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | Nero | 29.5 | 29.5 | Nero | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 22 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | ||
8.56 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 22 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | ||
39.64 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 30 | Rosso | 38 | 38 | Rosso | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | ||
39.64 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 30 | Giallo | 38 | 38 | Giallo | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | ||
39.64 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 30 | Verde | 38 | 38 | Verde | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - |