Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Tensione di esercizio (gamma) | Misura telaio | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | S00 | Viti | ||
114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Viti | ||
114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Viti | ||
130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Viti | ||
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Viti | |
- | 108.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | S00 | Viti | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Viti | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Viti | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Viti | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 79 | 45 | 73 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Viti | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 72 | 45 | 90 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | S00 | Connettore caricato a molla | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 40 | 690 V AC | S0 | Viti | ||
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 180.36 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 40 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
- | 207.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 45 | 84 | 16 | 8 | 1 | 1 | 32 | 690 V AC | S0 | Viti | |
- | 202.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 109 | 45 | 85 | 18 | 8 | 1 | 1 | 32 | 690 V AC | S0 | Connettore caricato a molla | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Viti | ||
262.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 80 | 690 V AC | S2 | Viti | ||
- | 202.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Viti | |
- | 224.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 81 | 55 | 109 | 20 | 14 | - | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Trasformatore ad anello | |
- | 262.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 81 | 55 | 109 | 20 | 14 | - | 1 | 80 | 690 V AC | S2 | Trasformatore ad anello | |
- | 240.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Viti | |
- | 235.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 81 | 55 | 109 | 20 | 14 | - | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Trasformatore ad anello | |
- | 235.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 81 | 55 | 109 | 24 | 16 | - | 1 | 50 | 690 V AC | S2 | Trasformatore ad anello | |
- | 300.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 60 | 690 V AC | S2 | Viti | |
- | 300.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 99 | 55 | 104 | 18 | 1 | 1 | 1 | 60 | 690 V AC | S2 | Viti | |
- | 283.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 81 | 55 | 109 | 24 | 16 | - | 1 | 80 | 690 V AC | S2 | Trasformatore ad anello | |
- | 251.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | S3 | Viti | |
- | 224.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | S3 | Viti | |
- | 283.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 106 | 70 | 124 | 20 | 14 | - | - | 50 | 1000 V AC | S3 | Trasformatore ad anello | |
- | 273.28 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 106 | 70 | 124 | 24 | 16 | - | - | 50 | 1000 V AC | S3 | Trasformatore ad anello | |
- | 311.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 106 | 70 | 124 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 115 | 1000 V AC | S3 | Viti |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +60 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | 1 attuatore, 1 interruttore |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione di esercizio (gamma)
Misura telaio
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali