Monitoraggio della velocità del relè di monitoraggio digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3UG4651-1AW30

Codice componente
3UG4651-1AW30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

337.79 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 110 Larghezza(mm) 22.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 86
Tensione di esercizio (gamma) 24 - 240 V DC/AC Gamma di lettura (min.)(giri/min) 0.1 Gamma di lettura (max.)(giri/min) 2200
Tipo di contatto SPDT-CO Funzioni (relè) tiro corto RPM, sorpasso RPM Tipo (varie) Relè di monitoraggio per velocità insufficiente/superata

Si trova sulla pagina di Monitoraggio della velocità del relè di monitoraggio digitale, il codice articolo è il seguente: 3UG4651-1AW30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3UG4651-1AW30.

Supporto tecnico