Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR21504A |
8MR21504AA |
8MR21504AB |
8MR21504B |
8MR21505A |
8MR21505B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (gamma) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Potenza (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 230 V AC | 111 | 90 | 85 | 400 | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 120 V AC | - | - | - | 400 | |
180.36 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 120 V AC | - | - | - | 400 | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 230 V AC | 111 | 90 | 85 | 400 | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 230 V AC | 90 | 111 | 85 | 250 | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 230 V AC | 90 | 111 | 85 | 250 |
Loading...
Tipo prodotto | Riscaldatore | Temperatura di esercizio (min.)(°C) | -45 | Temperatura di esercizio (max.)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio (gamma)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Potenza(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali