Unità di alimentazione finale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BVP:203530

Codice componente
BVP:203530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.32 €

1 Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Scatola di alimentazione Misura prodotto (altezza)(mm) 135 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 3
Misura prodotto (larghezza)(mm) 215 Numero di pin 5 Colore Grigio chiaro
Compatibile con (dettagli) Sistema blindosbarra BD2 Materiale Alluminio

Si trova sulla pagina di Unità di alimentazione finale, il codice articolo è il seguente: BVP:203530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BVP:203530.

Supporto tecnico