Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5ST3654 |
5ST37030HG |
5ST37033HG |
5ST3716 |
5ST37123HG |
5ST3730 |
5ST3734 |
5ST3735 |
5ST3736 |
5ST3737 |
5ST3744 |
5ST3745 |
5ST37465 |
5ST37706 |
5ST37710 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Colore | Tipo prodotto | Sezione trasversale (numerica) (mm²) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Materiale | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 210 | Bianco | Busbar di collegamento | - | 11 | Rame | 16 mm², 3 PH/N+8 XPH | |
45.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 1000 | - | Barra collettrice | 18 | 15 | - | Monofase + HS | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 80 | 1016 | - | Busbar di collegamento | 18 | 60 | - | Interruttore monofase + ausiliario | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 80 | 1016 | - | Barra collettrice | 16 | 21.4 | - | 4 fasi | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 80 | 1016 | - | Barra collettrice | 18 | 60 | - | Interruttore trifase + ausiliario | |
6.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 63 | 214 | Bianco | Barra collettrice | 10 | 15.5 | - | 1 fasi | |
10.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 63 | 214 | - | Busbar di collegamento | 10 | 18 | - | 2 fasi | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 63 | 1016 | - | Barra collettrice | 10 | 14.5 | - | 2 fasi | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 63 | 214 | - | Barra collettrice | 10 | 18 | - | Bifase + HS | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 63 | 1016 | - | Busbar di collegamento | 10 | 14.5 | - | Bifase + HS | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 63 | 980 | - | Busbar di collegamento | 10 | 14.5 | - | 3 x monofase + HS | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 63 | 214 | - | Busbar di collegamento | 10 | 20 | - | 4 fasi | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 63 | 1050 | Grigio | Barra collettrice | 10 | 20 | - | 4 fasi | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 292 | - | Barra collettrice | 16 | - | - | Monofase + N | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 1000 | - | Barra collettrice | 16 | - | - | Bifase + N |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Colore
Tipo prodotto
Sezione trasversale (numerica)(mm²)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Materiale
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali