Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8MR21712BA |
8MR21721A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Termostato | 240 V (max.) | 240 | 33 | |
38.00 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Unità di apertura + unità di chiusura | 250 V (max.) | 250 | 63 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 33 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio | Morsetto |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali