Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3NP19231BF40 |
3RV1915-1AB |
3RV1915-1BB |
3RV1915-1CB |
3RV1915-1DB |
3RV19152DB |
3RV19153AB |
3RV19153CB |
3RV19351A |
3RV19353C |
3RV29171A |
3RV29171E |
3RV29174B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Metodo di montaggio | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura telaio | Colore | Attacco (componenti) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 146.49 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessori per sezionatori a fusibile 3NP1 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | - | - | - | - | 84.2 | - | Nero | Viti | - | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | - | - | - | - | 129.2 | - | Nero | Viti | - | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | - | - | - | - | 174.2 | - | Nero | Viti | - | ||
25.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | - | - | - | - | 219.2 | - | Nero | Viti | - | ||
- | 23.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Viti | - | |
- | 17.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Viti | - | |
- | 22.35 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | - | 34.2 | - | - | - | - | - | Viti | - | |
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | - | - | 110 | - | - | S2 | - | Viti | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 pin | - | 55.5 | - | - | - | S2 | - | Viti | - | |
- | 35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | Guida DIN | 129 | 110 | 86.5 | - | S00 | - | Terminale a molla | - | |
- | 32.15 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | Guida DIN | 129 | 110 | 86.5 | - | S00 | - | Terminale a molla | - | |
- | 25.55 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 3 pin | Guida DIN | 129 | 136.4 | 58.5 | - | S00 | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Metodo di montaggio
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura telaio
Colore
Attacco (componenti)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali