Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RA27112AA00 |
3RA27112CA00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
289.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 39 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Modulo funzionale | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | Inserimento a pressione |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali