Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3NJ41533BF01 |
3NJ41733BF01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|
639.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 722 | |
1,994.99 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 1444 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 662 | Dimension width(mm) | 99.5 | Dimension depth(mm) | 195 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Interruttore | Numero di pin | 3 | Tensione nominale(V) | 690 V AC |
Tipo (varie) | Nella progettazione delle prese multiple |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali