Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RF29160JA13 |
3RF29160JA161KK0 |
3RF29320JA16 |
3RF29320JA131KK0 |
3RF29320JA161KK0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 111.5 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 69.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Monitoraggio della corrente di accensione | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
Tipo di montaggio (relè) | Inserimento a pressione |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali