Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Rosso | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Verde | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Blu | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Rosso | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Blu | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Ambra | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica, metallo | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Rosso | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica, metallo | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Verde | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica, metallo | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Blu | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Altro] Trasparente | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica, metallo | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 30 | 30 | 3000000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Rosso | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica, metallo | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Verde | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Blu | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Altro] Trasparente | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica, metallo | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 40 | 40 | 3000000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica, metallo | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Bianco | 40 | 40 | 3000000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastica, metallo | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Rosso | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastica, metallo | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Verde | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Blu | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastica, metallo | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Altro] Trasparente | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastica, metallo | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Giallo | 60 | 60 | 3000000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastica, metallo | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Rosso | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastica, metallo | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Verde | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastica, metallo | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Rosso | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastica, metallo | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Bianco | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastica, metallo |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Mounting Hole | ø 22.3 | Tipo prodotto | Interruttore d’emergenza |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 | IP nominale | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
Tipo di illuminazione | LED | Tipo (varie) | Elemento di attivazione/messaggio |
Configura
Proprietà di base
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durata
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali