Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3NJ41033BF02 |
3NJ41033BF12 |
3NJ41213BF11 |
3NJ41233BF11 |
3NJ41233BJ01 |
3NJ41313BF11 |
3NJ41433BF01 |
3NJ41433BF11 |
3NJ41433BT01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 410 | 49.8 | 121 | 160 | |
96.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 410 | 49.8 | 121 | 160 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 662 | 99.5 | 195 | 250 | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 662 | 99.5 | 195 | 250 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 662 | 99.5 | 195 | 250 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 662 | 99.5 | 195 | 400 | |
333.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 662 | 99.5 | 195 | 630 | |
414.29 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 662 | 99.5 | 195 | 630 | |
369.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 662 | 99.5 | 195 | 630 |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore | Numero di pin | 3 | Tensione nominale(V) | 690 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo (varie) | Nella progettazione delle prese multiple |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali