Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RF29060FA08 |
3RF29060FA080KH0 |
3RF29200FA080KH0 |
3RF29900GA16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 101.5 | 22.5 | 67 | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 101.5 | 22.5 | 67 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 101.5 | 22.5 | 67 | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 111.5 | 45 | 69.5 |
Loading...
Tipo prodotto | Monitoraggio del carico | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio (relè) | Inserimento a pressione |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali